Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,8127 € - 26,9325 € | 3572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,5614 € - 4,7118 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,7167 € - 0,7167 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Grigio
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
1,0262 € - 2,6025 € | 16831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
0,2146 € - 0,4507 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
11,7451 € - 13,3617 € | 2062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
4,1177 € - 6,3561 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
5,6612 € - 7,0296 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
1,437 € - 4,3526 € | 367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
1,5614 € - 4,7394 € | 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,8387 € - 2,4457 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,5159 € - 4,6014 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,2656 € - 0,4829 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grigio
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,8014 € - 2,349 € | 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
1,6166 € - 4,8914 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,3371 € - 0,5471 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,1993 € - 2,6391 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,3836 € - 0,7775 € | 15122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,5964 € - 3,3524 € | 7455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,9377 € - 1,9692 € | 3749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare