Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0898 € - 0,1887 € | 12498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,5849 € - 1,2283 € | 6263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2401 € - 1,0395 € | 11300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,0987 € - 2,5439 € | 1134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,041 € - 2,1044 € | 4753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,5634 € - 1,1832 € | 818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,3371 € - 0,5471 € | 918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1608 € - 0,1608 € | 2098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3371 € - 0,5471 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,3093 € - 2,7496 € | 13150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,3772 € - 0,6121 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,133 € - 2,8879 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,8649 € - 2,5286 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
1,3683 € - 3,005 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,7548 € - 4,3249 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,1502 € - 0,3211 € | 17841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2012 € - 0,4225 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,8387 € - 2,4457 € | 16405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,8025 € - 0,9691 € | 7828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
0,6211 € - 1,3043 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare