Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
358 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,0815 € - 0,1712 € 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
0.8 mm
Grigio
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,9452 € - 1,9452 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
3.5 mm
Bianco
120.0 mm
PE
6.0 mm
1
1,744 € - 3,7469 € Richiedi il lead time qui
120.0 mm
2.0 mm
Bianco
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
11,403 € - 12,9726 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
3.0 mm
Bianco
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
11,403 € - 12,9726 € 829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
3.0 mm
Grigio
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
10,0212 € - 11,3761 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2.0 mm
Grigio
150.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,5614 € - 4,7394 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2.0 mm
Nero
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,2473 € - 0,5194 € 2406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1019 € - 0,2146 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Bianco
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0886 € - 0,187 € 1048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Grigio
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5218 € - 1,1015 € 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
2.0 mm
Grigio
80.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,1326 € - 0,2414 € 3229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Bianco
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2334 € - 0,4901 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Grigio
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3568 € - 0,7522 € 1245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
2.0 mm
Grigio
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,2294 € - 0,4845 € 4026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Nero
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2763 € - 0,5803 € 3659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
2.0 mm
Grigio
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,2294 € - 0,4169 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Nero
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3917 € - 0,9015 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
2.0 mm
Bianco
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,1031 € - 0,2386 € 4758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3917 € - 0,9015 € 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
2.0 mm
Nero
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
  • di 18
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grigio PE

10078686

Fascia di prezzo
0,1712 € - 0,0815 €

Livelli di giacenza
6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 100.0 mm Bianco PE

10182574

Fascia di prezzo
1,9452 € - 1,9452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 60.0 mm Bianco PE

10079928

Fascia di prezzo
3,7469 € - 1,744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Bianco PE

10182642

Fascia di prezzo
12,9726 € - 11,403 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Grigio PE

10182659

Fascia di prezzo
12,9726 € - 11,403 €

Livelli di giacenza
829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grigio PE

10182635

Fascia di prezzo
11,3761 € - 10,0212 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Nero PE

10327210

Fascia di prezzo
4,7394 € - 1,5614 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10377079

Fascia di prezzo
0,5194 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
2406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Bianco PE

10078426

Fascia di prezzo
0,2146 € - 0,1019 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10078570

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,0886 €

Livelli di giacenza
1048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grigio PE

10079089

Fascia di prezzo
1,1015 € - 0,5218 €

Livelli di giacenza
319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Bianco PE

10181416

Fascia di prezzo
0,2414 € - 0,1326 €

Livelli di giacenza
3229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10079072

Fascia di prezzo
0,4901 € - 0,2334 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grigio PE

10078921

Fascia di prezzo
0,7522 € - 0,3568 €

Livelli di giacenza
1245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10079126

Fascia di prezzo
0,4845 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
4026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grigio PE

10078907

Fascia di prezzo
0,5803 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
3659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10079119

Fascia di prezzo
0,4169 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Bianco PE

10080252

Fascia di prezzo
0,9015 € - 0,3917 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10079669

Fascia di prezzo
0,2386 € - 0,1031 €

Livelli di giacenza
4758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero PE

10079393

Fascia di prezzo
0,9015 € - 0,3917 €

Livelli di giacenza
184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm