Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
358 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,0815 € - 0,1712 € 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
0.8 mm
Grigio
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
11,403 € - 12,9726 € 829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
3.0 mm
Grigio
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
0,2146 € - 0,4507 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.2 mm
Nero
40.0 mm
PE
1.7 mm
1
10,0212 € - 11,3761 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2.0 mm
Grigio
150.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,744 € - 3,7469 € Richiedi il lead time qui
120.0 mm
2.0 mm
Bianco
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,275 € - 0,5017 € 5011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
Bianco
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1435 € - 0,3014 € 1687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Nero
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1515 € - 0,2803 € 5998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
1.5 mm
Grigio
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1677 € - 0,1677 € 884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.5 mm
Grigio
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2294 € - 0,4845 € 4468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
2.0 mm
Nero
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,1515 € - 0,2803 € 5369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
1.5 mm
Bianco
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2428 € - 0,6451 € 8184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.0 mm
Nero
50.8 mm
PE
2.0 mm
2
0,0739 € - 0,156 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Nero
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0827 € - 0,1743 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0924 € - 0,0924 € 1629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
Grigio
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,275 € - 0,5003 € 6813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Grigio
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1945 € - 0,4085 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0617 € - 0,1301 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0.8 mm
Nero
25.4 mm
PE
2.0 mm
1
0,1326 € - 0,2414 € 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Nero
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2991 € - 0,6282 € 3675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
2.0 mm
Nero
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
  • di 18
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grigio PE

10078686

Fascia di prezzo
0,1712 € - 0,0815 €

Livelli di giacenza
6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Grigio PE

10182659

Fascia di prezzo
12,9726 € - 11,403 €

Livelli di giacenza
829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 40.0 mm 1.2 mm 1.7 mm Nero PE

10104071

Fascia di prezzo
0,4507 € - 0,2146 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grigio PE

10182635

Fascia di prezzo
11,3761 € - 10,0212 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 60.0 mm Bianco PE

10079928

Fascia di prezzo
3,7469 € - 1,744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Bianco PE

10181706

Fascia di prezzo
0,5017 € - 0,275 €

Livelli di giacenza
5011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rettangolare Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10078129

Fascia di prezzo
0,3014 € - 0,1435 €

Livelli di giacenza
1687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grigio PE

10181485

Fascia di prezzo
0,2803 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
5998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grigio PE

10181782

Fascia di prezzo
0,1677 € - 0,1677 €

Livelli di giacenza
884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rettangolare Inserto per tubi 4.0 mm 2.0 mm Nero PE

10078181

Fascia di prezzo
0,4845 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
4468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Bianco PE

10181478

Fascia di prezzo
0,2803 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
5369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10074466

Fascia di prezzo
0,6451 € - 0,2428 €

Livelli di giacenza
8184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    15.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10078075

Fascia di prezzo
0,156 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10078082

Fascia di prezzo
0,1743 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Grigio PE

10181621

Fascia di prezzo
0,0924 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
1629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grigio PE

10181546

Fascia di prezzo
0,5003 € - 0,275 €

Livelli di giacenza
6813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10078167

Fascia di prezzo
0,4085 € - 0,1945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 0.8 mm Nero PE

10078051

Fascia di prezzo
0,1301 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero PE

10181430

Fascia di prezzo
0,2414 € - 0,1326 €

Livelli di giacenza
485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 4.0 mm 2.0 mm Nero PE

10078198

Fascia di prezzo
0,6282 € - 0,2991 €

Livelli di giacenza
3675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm