Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5245 € - 1,155 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,4105 € - 0,4676 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Giallo
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,3395 € - 3,3374 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,6868 € - 0,8451 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
2.953 in
75.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,5164 € - 0,7916 € | 2253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,1717 € - 0,3859 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,8532 € - 1,0113 € | 782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,8532 € - 0,9156 € | 31800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1676 € - 0,3859 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3917 € - 0,9015 € | 1536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1797 € - 0,4366 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,068 € - 0,1653 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.374 in
34.9 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2414 € - 0,5578 € | 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1972 € - 0,4564 € | 5356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0777 € - 0,4366 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1676 € - 0,3859 € | 4343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,8049 € - 2,5251 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,3395 € - 3,3515 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,2984 € - 0,5629 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argento
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,4622 € - 2,1749 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare