Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Argento, Cromato Codice Serie: SR5723, SR1562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | t | h | Colore | Materiale | D | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,221 € - 0,3395 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,2238 € - 0,531 € | 92580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argento
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,42 € - 0,7225 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,6135 € - 0,9749 € | 8428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Cromato
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,386 € - 0,8107 € | 21518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,2404 € - 0,4555 € | 7026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,3634 € - 0,6383 € | 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argento
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,724 € - 1,5205 € | 414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
0,5789 € - 1,5205 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,5789 € - 1,5205 € | 611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,4605 € - 0,9672 € | 10940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,724 € - 1,5205 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,8042 € - 0,8042 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6425 € - 0,8042 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,8042 € - 1,6888 € | 1052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,963 € - 2,0225 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,2238 € - 0,5078 € | 19075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argento
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,4352 € - 0,4729 € | 3820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,0142 € - 2,3649 € | 1580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,2846 € - 0,4526 € | 38894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare