Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Argento, Cromato Codice Serie: SR5723, SR1562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | t | h | Colore | Materiale | D | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8042 € - 1,6888 € | 1352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,5789 € - 1,5205 € | 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,6701 € - 0,8373 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,6439 € - 0,8042 € | 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,6439 € - 0,8042 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,3109 € - 1,0214 € | 3238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argento
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,6701 € - 0,8373 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,6538 € - 0,8169 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,8014 € - 0,9423 € | 813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6439 € - 0,8042 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,6701 € - 0,8373 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,8207 € - 0,963 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,8124 € - 2,1327 € | 2298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
1,1261 € - 2,3649 € | 425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,0142 € - 1,1261 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
2,3186 € - 2,5748 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,8042 € - 1,6888 € | 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,333 € - 0,333 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
1,1703 € - 1,3002 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
2,1693 € - 2,4042 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare