Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Argento, Cromato Codice Serie: SR5723, SR1562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | t | h | Colore | Materiale | D | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2127 € - 0,2127 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,6701 € - 0,8373 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,6439 € - 0,8042 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,7558 € - 0,8884 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6135 € - 0,9749 € | 8428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Cromato
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,724 € - 1,5205 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,8042 € - 1,6888 € | 1299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,2611 € - 0,4729 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Argento
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,8042 € - 0,8042 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,0142 € - 2,3649 € | 1577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,963 € - 2,0225 € | 608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,6425 € - 0,8042 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,8042 € - 1,6888 € | 1052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
1,0142 € - 2,3649 € | 1580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,2846 € - 0,4526 € | 38894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,2238 € - 0,5078 € | 19075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argento
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,6268 € - 0,7845 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,4352 € - 0,4729 € | 3820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,3665 € - 2,8698 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,2611 € - 0,322 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare