Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Argento, Cromato Codice Serie: SR5723, SR1562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | t | h | Colore | Materiale | D | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3186 € - 2,5748 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
1,2007 € - 1,3361 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,1496 € - 3,0178 € | 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,1269 € - 1,2537 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,1551 € - 3,0468 € | 1557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,6581 € - 4,0914 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,1633 € - 1,4559 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,1269 € - 1,2537 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,1551 € - 3,0468 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,7848 € - 1,6481 € | 1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
1,2038 € - 1,4963 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,1551 € - 1,285 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,2151 € - 0,3347 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,3052 € - 0,4748 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,3798 € - 0,5909 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
0,2954 € - 0,4596 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,3888 € - 0,6048 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,532 € - 0,8276 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
0,2178 € - 0,3388 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,3888 € - 0,6048 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare