Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi tondi sono progettati per migliorare la finitura estetica in applicazioni come arredamento industriale, vetrine espositive e veicoli speciali. La loro funzione principale è proteggere da contaminanti come sporco, polvere, umidità e corrosione.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTBPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H h Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
Richiedi il lead time qui
38.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
28.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
4.5 mm
2.5 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
25.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
22.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
55.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
60.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
18.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Inserto rotondo per tubi 38.0 mm Nero LDPE - PCR

20753948


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 28.0 mm Nero LDPE - PCR

20753917


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20753931


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 15.0 mm Nero LDPE - PCR

20753832


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 27.0 mm Nero LDPE - PCR

20753900


Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 14.0 mm Nero LDPE - PCR

20753825


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 25.0 mm Nero LDPE - PCR

20753894


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 22.0 mm Nero LDPE - PCR

20753887


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 55.0 mm Nero LDPE - PCR

20753955


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20753924


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753962


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 20.0 mm Nero LDPE - PCR

20753870


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 19.0 mm Nero LDPE - PCR

20753863


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 16.0 mm Nero LDPE - PCR

20753849


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 18.0 mm Nero LDPE - PCR

20753856


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm