Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio, Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | AxA | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6812 € - 1,0721 € | 1142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,4659 € - 0,7534 € | 4897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,5509 € - 0,8951 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,4815 € - 0,7832 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 1,1656 € - 2,0536 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,4659 € - 0,7534 € | 5794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1783 € - 2,0678 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,6812 € - 1,0721 € | 5057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,5509 € - 0,8951 € | 876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,4064 € - 0,8893 € | 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
|
||
| 0,187 € - 0,3927 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Grigio
|
HDPE
|
|
||
| 0,8611 € - 1,8083 € | 7030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
|
||
| 0,5339 € - 1,1213 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
|
||
| 0,4149 € - 0,8714 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
|
||
| 1,2661 € - 2,659 € | 1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
|
||
| 0,4139 € - 0,8691 € | 3590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Grigio
|
HDPE
|
|
||
| 0,871 € - 1,8291 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Cromato
|
Acciaio
|
|
||
| 0,9036 € - 1,8975 € | 3340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio
|
|
||
| 0,6274 € - 1,7577 € | 4550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio
|
|
||
| 0,7308 € - 1,5347 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare