Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo, Lega di Alluminio Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | AxA | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4808 € - 0,9865 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Nero
|
PA
|
|
||
| 0,7257 € - 1,5241 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA
|
|
||
| 12,7538 € - 26,3187 € | 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M10
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,821 € - 1,7241 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
HDPE con inserto in metallo
|
|
||
| 2,0251 € - 4,9771 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M10
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,2006 € - 8,8212 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Lega di alluminio pressofuso
|
|
||
| 0,7298 € - 1,5325 € | 4069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
HDPE con inserto in metallo
|
|
||
| 14,1908 € - 29,3075 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M16
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,7768 € - 44,9768 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M12
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0251 € - 4,9771 € | Richiedi il lead time qui |
1.3 mm
|
M10
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,1908 € - 29,3075 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M12
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,1908 € - 29,3075 € | 3409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M12
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,7768 € - 44,9768 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M12
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,7768 € - 44,9768 € | 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1998 € - 0,4197 € | 3295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Nero
|
HDPE
|
|
||
| 0,7405 € - 1,5551 € | 4926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Grigio
|
HDPE
|
|
||
| 0,6774 € - 1,4227 € | 6035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Grigio
|
HDPE
|
|
||
| 0,2213 € - 0,4648 € | 3186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Grigio
|
HDPE
|
|
||
| 0,3796 € - 0,7972 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Grigio
|
HDPE
|
|
||
| 3,7308 € - 7,8927 € | 1223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Lega di alluminio pressofuso
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare