Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo, Lega di Alluminio Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | AxA | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7481 € - 0,9355 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M8
|
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7306 € - 0,9113 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M8
|
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0002 € - 1,251 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M8
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,7768 € - 44,9768 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M20
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,7768 € - 44,9768 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M16
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,2321 € - 10,2815 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Lega di alluminio pressofuso
|
|
||
| 3,6617 € - 6,2097 € | 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Lega di alluminio pressofuso
|
|
||
| 0,8484 € - 2,0979 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Naturale
|
Acciaio
|
|
||
| 0,5126 € - 1,0765 € | 4997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
|
||
| 0,3647 € - 0,7834 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
|
||
| 6,9365 € - 10,2431 € | 3554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Lega di alluminio pressofuso
|
|
||
| 2,455 € - 5,1555 € | 554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
HDPE con inserto in metallo
|
|
||
| 2,5047 € - 5,26 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M8
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9206 € - 3,8012 € | 1369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,583 € - 3,3243 € | 1073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
HDPE con inserto in metallo
|
|
||
| 0,228 € - 0,4789 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Nero
|
HDPE
|
|
||
| 0,3509 € - 0,737 € | 4973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
|
||
| 0,7406 € - 1,5553 € | 1611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Acciaio
|
|
||
| 0,9354 € - 1,9644 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Naturale
|
Acciaio
|
|
||
| 0,894 € - 1,8774 € | 1536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Naturale
|
Acciaio
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare