Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo, Lega di Alluminio Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | AxA | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1824 € - 0,3831 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M6
 | 
Grigio
 | 
HDPE
 |  | ||
| 0,8401 € - 1,7642 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Nero
 | 
HDPE
 |  | ||
| 1,2353 € - 2,5941 € | 1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
HDPE
 |  | ||
| 0,8815 € - 1,8513 € | 3342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Cromato
 | 
Acciaio
 |  | ||
| 14,1908 € - 29,3075 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.5 mm
 | 
M16
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,7378 € - 1,5494 € | 2788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
PA
 |  | ||
| 21,3484 € - 44,0482 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.5 mm
 | 
M16
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 15,7246 € - 29,3075 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.5 mm
 | 
M20
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 0,5527 € - 1,1607 € | 512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Nero
 | 
PA
 |  | ||
| 6,1765 € - 7,5735 € | 1218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Naturale
 | 
Lega di Alluminio
 |  | ||
| 1,0017 € - 2,4229 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
HIPS
 |  | ||
| 2,5148 € - 5,049 € | 1421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Cromato
 | 
Acciaio
 |  | ||
| 0,9041 € - 1,8988 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Nero
 | 
PA
 |  | ||
| 12,7538 € - 26,3187 € | 386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.5 mm
 | 
M12
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 1,1724 € - 2,4622 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Nero
 | 
PA
 |  | ||
| 1,0073 € - 2,6492 € | Richiedi il lead time qui | 
2.0 mm
 | 
M10
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 6,1212 € - 7,5735 € | 2671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Naturale
 | 
Lega di Alluminio
 |  | ||
| 13,5732 € - 13,5732 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.5 mm
 | 
M20
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 1,3107 € - 4,1034 € | Richiedi il lead time qui | 
2.0 mm
 | 
M10
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 14,1908 € - 29,3075 € | 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.5 mm
 | 
M16
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare