Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo, Lega di Alluminio Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | AxA | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,1908 € - 29,3075 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.0 mm
 | 
M10
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 22,0117 € - 45,4411 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.0 mm
 | 
M16
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 14,1908 € - 29,3075 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.5 mm
 | 
M12
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,3205 € - 0,6732 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
HDPE
 |  | ||
| 0,44 € - 0,924 € | Richiedi il lead time qui |  | 
M10
 | 
Nero
 | 
HDPE
 |  | ||
| 1,2242 € - 2,5709 € | 3416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Nero
 | 
HDPE
 |  | ||
| 0,6479 € - 1,3607 € | 3751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Nero
 | 
HDPE
 |  | ||
| 0,6052 € - 1,4131 € | 2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.5 mm
 | 
M10
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,5312 € - 1,1156 € | 5451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Grigio
 | 
HDPE
 |  | ||
| 0,3302 € - 0,6935 € | 6944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
HDPE
 |  | ||
| 0,2897 € - 0,6085 € | 1521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Grigio
 | 
HDPE
 |  | ||
| 0,3353 € - 0,7043 € | 15625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Nero
 | 
HDPE
 |  | ||
| 0,6721 € - 1,4114 € | 648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M12
 | 
Nero
 | 
HDPE
 |  | ||
| 0,3125 € - 0,6564 € | 29170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
HDPE
 |  | ||
| 1,1372 € - 2,0035 € | Richiedi il lead time qui |  | 
M10
 | 
Nero
 | 
PA6
 |  | ||
| 0,6646 € - 1,046 € | 5157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Nero
 | 
PA6
 |  | ||
| 0,6646 € - 1,046 € | 1142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
PA6
 |  | ||
| 0,5375 € - 0,8732 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
PA6
 |  | ||
| 0,4546 € - 0,7351 € | 4997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
PA6
 |  | ||
| 0,4698 € - 0,7641 € | Richiedi il lead time qui |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
PA6
 |  | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare