Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Materiale: ABS, PE Colore: Argento, Nero Codice Serie: SR5721, SR1553
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | T2 | h | B | Materiale | A | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9686 € - 4,1342 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,6803 € - 3,5988 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,9489 € - 1,9927 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,7393 € - 1,8262 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,0098 € - 2,656 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,8801 € - 1,0363 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,0098 € - 2,656 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,1755 € - 3,0932 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,5778 € - 0,9636 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5367 € - 0,9101 € | 1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10289242 | 0,9021 € - 1,0622 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|
| 0,6345 € - 1,0737 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,997 € - 4,6398 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,7803 € - 1,3027 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,3652 € - 4,967 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 1,0664 € - 2,4864 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,3752 € - 3,5988 € | 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,4588 € - 1,5296 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,1514 € - 1,2789 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,8793 € - 1,3678 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare