Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20752705

Codice articolo precedente:

20752705

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 749 0,2303 €
750 + 0,2072 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

34,55 €

150 x 0,2303 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 80.0 mm
B 60.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Spessore massimo parete 3.5 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci