Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti per tubi rettangolari vengonosono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILRPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | H | h | A | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1053 € - 0,117 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1142 € - 0,1269 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,228 € - 0,2533 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3949 € - 0,4388 € | 2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2539 € - 0,395 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3048 € - 0,3387 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2012 € - 0,3131 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2952 € - 0,328 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6232 € - 0,6924 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0879 € - 0,0976 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1302 € - 0,1447 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1299 € - 0,1443 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0546 € - 0,0606 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0444 € - 0,0494 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0639 € - 0,0994 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1255 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2314 € - 0,36 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7691 € - 0,8546 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4773 € - 0,5304 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7426 € - 0,8251 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |