20768119
20768119
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 350 - 1749 | 0,3407 € |
| 1750 + | 0,3066 € |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 30.0 mm |
| B | 1.181 in |
| h | 15.0 mm |
| h | 0.591 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Spessore massimo parete | 3.5 mm |
| Spessore massimo parete | 0.138 in |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare