Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20768201
20768201
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,4388 € |
| 1250 + | 0,3949 € |
| A | 3.937 in |
|---|---|
| A | 100.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Spessore massimo parete | 4.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.157 in |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare