20768591
20768591
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 150 - 749 | 0,3573 € |
| 750 + | 0,3215 € |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| h | 0.846 in |
| h | 21.5 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Spessore massimo parete | 0.217 in |
| Spessore massimo parete | 5.5 mm |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare