Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 80.0 mm Grigio LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20768669

Codice articolo precedente:

20768669

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5651 €
500 + 0,5086 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

56,51 €

100 x 0,5651 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 120.0 mm
B 80.0 mm
h 25.0 mm
h1 7.0 mm
Minimum Wall Thickness 5.0 mm
Spessore massimo parete 8.0 mm
Materiale LDPE
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci