20768683
20768683
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 90 - 449 | 0,5404 € |
| 450 + | 0,4864 € |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 0.945 in |
| h | 24.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Spessore massimo parete | 0.217 in |
| Spessore massimo parete | 5.5 mm |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare