20768751
20768751
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 70 - 349 | 1,0608 € |
| 350 + | 0,9547 € |
| A | 150.0 mm |
|---|---|
| A | 5.906 in |
| B | 100.0 mm |
| B | 3.937 in |
| h | 27.0 mm |
| h | 1.063 in |
| h1 | 0.276 in |
| h1 | 7.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Spessore massimo parete | 5.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.197 in |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare