Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20768935
20768935
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,9235 € |
| 250 + | 1,7311 € |
| A | 7.874 in |
|---|---|
| A | 200.0 mm |
| B | 3.937 in |
| B | 100.0 mm |
| h | 1.213 in |
| h | 30.8 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.236 in |
| Spessore massimo parete | 6.0 mm |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare