Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 10.0 mm Grigio LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20769116

Codice articolo precedente:

20769116

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
7000 - 34999 0,0485 €
35000 + 0,0436 €
Confezione standard: 7000

Ordina a multipli di 7000

Totale ordine:

339,50 €

7000 x 0,0485 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 30.0 mm
B 10.0 mm
h 11.5 mm
h1 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Materiale LDPE - PIR
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci