Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20769314
20769314
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2000 - 9999 | 0,0431 € |
| 10000 + | 0,0388 € |
| A | 30.0 mm |
|---|---|
| A | 1.181 in |
| B | 0.984 in |
| B | 25.0 mm |
| h | 0.531 in |
| h | 13.5 mm |
| h1 | 3.5 mm |
| h1 | 0.138 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Spessore massimo parete | 1.5 mm |
| Spessore massimo parete | 0.059 in |
| Materiale | LDPE - PIR |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare