20769871
20769871
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 3500 - 17499 | 0,0679 € |
| 17500 + | 0,0612 € |
| A | 1.969 in |
|---|---|
| A | 50.0 mm |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h1 | 0.138 in |
| h1 | 3.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.079 in |
| Spessore massimo parete | 2.0 mm |
| Materiale | LDPE - PIR |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare