20771478
20771478
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,3372 € |
| 1250 + | 0,3035 € |
| A | 3.15 in |
|---|---|
| A | 80.0 mm |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| h | 0.709 in |
| h | 18.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Spessore massimo parete | 0.157 in |
| Spessore massimo parete | 4.0 mm |
| Materiale | LDPE - PIR |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare