Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm Bianco LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20771515

Codice articolo precedente:

20771515

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 749 0,2303 €
750 + 0,2072 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

34,55 €

150 x 0,2303 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 80.0 mm
B 60.0 mm
h 24.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Spessore massimo parete 3.5 mm
Materiale LDPE - PIR
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci