Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 70.0 mm Bianco LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20771614

Codice articolo precedente:

20771614

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
125 - 624 0,5117 €
625 + 0,4606 €
Confezione standard: 125

Ordina a multipli di 125

Totale ordine:

63,96 €

125 x 0,5117 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 90.0 mm
B 70.0 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Spessore massimo parete 5.5 mm
Materiale LDPE - PIR
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci