Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | h | Colore | A | h1 | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4187 € - 0,4652 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grigio
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1786 € - 0,1985 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grigio
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1658 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1876 € - 0,2084 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grigio
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4146 € - 0,4607 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,069 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,117 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bianco
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0411 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2447 € - 0,2719 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,149 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2121 € - 0,2357 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1241 € - 0,1379 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3302 € - 0,3668 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1466 € - 0,1629 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1142 € - 0,1269 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bianco
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2462 € - 0,2735 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,2533 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Bianco
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1231 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2072 € - 0,2303 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare