Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,0198 € - 0,0308 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
1,1538 € - 1,2821 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
1,0581 € - 1,1757 € Richiedi il lead time qui
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
2.0 mm
2,409 € - 2,6767 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
0,058 € - 0,0902 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0862 € - 0,0958 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,1205 € - 0,1339 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
5.0 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,023 € - 0,0256 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0634 € - 0,0705 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,084 € - 0,0934 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,03 € - 0,0467 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,0416 € - 0,0647 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,9438 € - 1,0487 € 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
0,9478 € - 1,0532 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
1,3765 € - 1,5295 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.5 mm
0,2572 € - 0,4001 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0819 € - 0,091 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,151 € - 0,1678 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 13.0 mm Nero LDPE - PCR

20753245

Fascia di prezzo
0,0308 € - 0,0198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 140.0 mm Nero LDPE - PCR

20753283

Fascia di prezzo
1,2821 € - 1,1538 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    140.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 23.0 mm Nero LDPE - PCR

20753412

Fascia di prezzo
0,0817 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 130.0 mm Nero LDPE - PCR

20753252

Fascia di prezzo
1,1757 € - 1,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    130.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 177.8 mm Nero LDPE - PCR

20753344

Fascia di prezzo
2,6767 € - 2,409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    177.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20753481

Fascia di prezzo
0,0902 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 43.0 mm Nero LDPE - PCR

20753559

Fascia di prezzo
0,0958 € - 0,0862 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    43.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 57.2 mm Nero LDPE - PCR

20753665

Fascia di prezzo
0,1339 € - 0,1205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    57.2 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.7 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserto rotondo per tubi 20.0 mm Nero LDPE - PCR

20753382

Fascia di prezzo
0,0256 € - 0,023 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 38.0 mm Nero LDPE - PCR

20753511

Fascia di prezzo
0,0705 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm Nero LDPE - PCR

20753542

Fascia di prezzo
0,0934 € - 0,084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 22.0 mm Nero LDPE - PCR

20753405

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 28.0 mm Nero LDPE - PCR

20753443

Fascia di prezzo
0,0647 € - 0,0416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 100.0 mm Nero LDPE - PCR

20753139

Fascia di prezzo
1,0487 € - 0,9438 €

Livelli di giacenza
1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 108.0 mm Nero LDPE - PCR

20753177

Fascia di prezzo
1,0532 € - 0,9478 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    108.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 14.0 mm Nero LDPE - PCR

20753276

Fascia di prezzo
0,0314 € - 0,0202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 160.0 mm Nero LDPE - PCR

20753320

Fascia di prezzo
1,5295 € - 1,3765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    160.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 27.0 mm Nero LDPE - PCR

20753436

Fascia di prezzo
0,4001 € - 0,2572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm Nero LDPE - PCR

20753535

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,0819 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753689

Fascia di prezzo
0,1678 € - 0,151 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm