Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,441 € - 0,49 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,1126 € - 0,1252 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,2654 € - 0,2949 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,5104 € - 0,5672 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,0183 € - 0,0286 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,2784 € - 0,3094 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,1211 € - 0,1884 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,1088 € - 0,1209 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,1782 € - 0,198 € Richiedi il lead time qui
20.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,7271 € - 1,131 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,3913 € - 0,4348 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,2407 € - 0,2675 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,097 € - 0,1078 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,0388 € - 0,0432 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0674 € - 0,0749 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,9863 € - 1,0959 € Richiedi il lead time qui
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,9555 € - 1,0617 € Richiedi il lead time qui
29.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
3,2551 € - 3,6168 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,0584 € - 0,0908 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0929 € - 0,1033 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm Nero LDPE - PCR

20753795

Fascia di prezzo
0,49 € - 0,441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 52.0 mm Nero LDPE - PCR

20753641

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    52.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm Nero LDPE - PCR

20753733

Fascia di prezzo
0,2949 € - 0,2654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 90.0 mm Nero LDPE - PCR

20753801

Fascia di prezzo
0,5672 € - 0,5104 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 10.0 mm Nero LDPE - PCR

20753122

Fascia di prezzo
0,0286 € - 0,0183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm Nero LDPE - PCR

20753740

Fascia di prezzo
0,3094 € - 0,2784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Inserto rotondo per tubi 44.5 mm Nero LDPE - PCR

20753566

Fascia di prezzo
0,1884 € - 0,1211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm Nero LDPE - PCR

20753627

Fascia di prezzo
0,1209 € - 0,1088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserto rotondo per tubi 63.5 mm Nero LDPE - PCR

20753696

Fascia di prezzo
0,198 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 95.0 mm Nero LDPE - PCR

20753818

Fascia di prezzo
1,131 € - 0,7271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm Nero LDPE - PCR

20753788

Fascia di prezzo
0,4348 € - 0,3913 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 70.0 mm Nero LDPE - PCR

20753719

Fascia di prezzo
0,2675 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

20753603

Fascia di prezzo
0,1078 € - 0,097 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm Nero LDPE - PCR

20753450

Fascia di prezzo
0,0432 € - 0,0388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm Nero LDPE - PCR

20753528

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 125.0 mm Nero LDPE - PCR

20753221

Fascia di prezzo
1,0959 € - 0,9863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 114.0 mm Nero LDPE - PCR

20753191

Fascia di prezzo
1,0617 € - 0,9555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    114.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
Inserto rotondo per tubi 193.7 mm Nero LDPE - PCR

20753375

Fascia di prezzo
3,6168 € - 3,2551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    193.7 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20753474

Fascia di prezzo
0,0908 € - 0,0584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

20753597

Fascia di prezzo
0,1033 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm