Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,2889 € - 0,321 € 3780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,1167 € - 0,1297 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,253 € - 0,2812 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,3417 € - 0,5315 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,1218 € - 0,1895 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1276 € - 0,1418 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,1251 € - 0,1391 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,2834 € - 0,3149 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
1,2015 € - 1,335 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,9623 € - 1,0693 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,9448 € - 1,0498 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
101.6 mm
3.6 mm
0,9458 € - 1,4712 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
0,021 € - 0,0327 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,0923 € - 0,1436 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,2148 € - 0,2387 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,9486 € - 1,0541 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,0205 € - 0,0319 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,019 € - 0,0296 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 80.0 mm Nero LDPE - PCR

20753764

Fascia di prezzo
0,321 € - 0,2889 €

Livelli di giacenza
3780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    80.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm Nero LDPE - PCR

20753634

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,1167 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm Nero LDPE - PCR

20753726

Fascia di prezzo
0,2812 € - 0,253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 85.0 mm Nero LDPE - PCR

20753771

Fascia di prezzo
0,5315 € - 0,3417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    85.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

20753573

Fascia di prezzo
0,1895 € - 0,1218 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 55.0 mm Nero LDPE - PCR

20753658

Fascia di prezzo
0,1418 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753672

Fascia di prezzo
0,1391 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm Nero LDPE - PCR

20753757

Fascia di prezzo
0,3149 € - 0,2834 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 150.0 mm Nero LDPE - PCR

20753306

Fascia di prezzo
1,335 € - 1,2015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 120.0 mm Nero LDPE - PCR

20753214

Fascia di prezzo
1,0693 € - 0,9623 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 101.6 mm Nero LDPE - PCR

20753146

Fascia di prezzo
1,0498 € - 0,9448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    101.6 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
Inserto rotondo per tubi 102.0 mm Nero LDPE - PCR

20753153

Fascia di prezzo
1,4712 € - 0,9458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 16.0 mm Nero LDPE - PCR

20753313

Fascia di prezzo
0,0327 € - 0,021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 21.0 mm Nero LDPE - PCR

20753399

Fascia di prezzo
0,0806 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

20753580

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,0923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm Nero LDPE - PCR

20753702

Fascia di prezzo
0,2387 € - 0,2148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 110.0 mm Nero LDPE - PCR

20753184

Fascia di prezzo
1,0541 € - 0,9486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 15.0 mm Nero LDPE - PCR

20753290

Fascia di prezzo
0,0319 € - 0,0205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 19.0 mm Nero LDPE - PCR

20753368

Fascia di prezzo
0,0437 € - 0,0281 €

Livelli di giacenza
55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 12.0 mm Nero LDPE - PCR

20753207

Fascia di prezzo
0,0296 € - 0,019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm