Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Colore | h | Spessore massimo parete | D | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9486 € - 1,4757 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0987 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,0897 € | 13750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0612 € - 0,0953 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0819 € - 0,1274 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,058 € - 0,0902 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,2772 € | 949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9448 € - 1,4697 € | 371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,1048 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1011 € - 0,1573 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,151 € - 0,2349 € | 740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2784 € - 0,4331 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2834 € - 0,4408 € | 1048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5104 € - 0,794 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9478 € - 1,4744 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9468 € - 1,4729 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1538 € - 1,2821 € | 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2148 € - 0,3341 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0806 € | 19700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm