Gli interruttori a bilancere SPST con indicatore dispongono di marcatura ON-OFF per l'utilizzo su qualsiasi applicazione elettrica. 16 A 125 V CA, 10 A 250 V CA. I fori di installazione misurano 1.1 x 0.54 pollici. Omologati UL e CSA.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Numero di poli | Larghezza | Colore | Lunghezza totale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Rosso
|
1.24 in
31.5 mm
|
Senza luce
|
|||
| 2,8468 € - 5,9782 € | 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
Senza luce
|
||
| 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Arancione
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
|||
| 2,8468 € - 5,9782 € | Richiedi il lead time qui |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Arancione
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 3890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 1,8128 € - 3,807 € | Richiedi il lead time qui |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 2,5352 € - 5,3239 € | 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
Senza luce
|
|||
| 1,8128 € - 3,807 € | Richiedi il lead time qui |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
Senza luce
|
||
| 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
Senza luce
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Arancione
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare