Menu Ricerca

Monoblocco 29.0 mm CA/CC 24 V Rosso IP 40

Red monoblock pilot light to fit 22mm cut out.
Codice articolo Essentra :

10212691

Codice articolo precedente:

1339855

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Larghezza 29.0 mm
Altezza 37.0 mm
Tipo di disposizione del circuito CA/CC
Colore Rosso
Diametro foro 22.0 mm
Intervallo temperatura -15 - 70 °C
Codice doganale 8536508090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci