O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiale: FPM 75, NBR Colore: Nero Codice Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | W | ID | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,3994 € - 170,9475 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
| 0,1124 € - 0,1315 € | 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,018 € - 0,018 € | 3367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,056 € - 0,0657 € | 2666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,1124 € - 0,1315 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,0451 € - 0,0527 € | 5075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| 0,0727 € - 0,0727 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,0451 € - 0,0527 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,0451 € - 0,0527 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,056 € - 0,0657 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,0536 € - 0,063 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,0429 € - 0,0505 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,0536 € - 0,063 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,1801 € - 0,2099 € | 943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare