Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiale: FPM 75, NBR Colore: Nero Codice Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | W | ID | Materiale | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1801 € - 0,2099 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,1347 € - 0,1585 € | 21203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
0,0545 € - 0,0545 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,1124 € - 0,1315 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,0727 € - 0,0727 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
NBR
|
2
|
|||
0,056 € - 0,0657 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,2906 € - 0,2906 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare