Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve a camma con filettatura interna consentono il serraggio o l'allentamento senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. Sbloccando l'impugnatura si disimpegna la leva utilizzata per serrare o allentare mentre l'inserto o il perno resta fermo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2426 € - 11,2426 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide; zinco pressofuso
|
||
| 16,3863 € - 16,3863 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 13,8079 € - 13,8079 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 22,7733 € - 22,7733 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 23,2183 € - 23,2183 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 19,3704 € - 19,3704 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide; zinco pressofuso
|
||
| 13,8864 € - 13,8864 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 14,0173 € - 14,0173 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 16,5957 € - 16,5957 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 11,2426 € - 11,2426 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide; zinco pressofuso
|
||
| 17,1585 € - 17,1585 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 16,9621 € - 16,9621 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 17,1585 € - 17,1585 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 13,7817 € - 13,7817 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
|
||
| 13,5248 € - 15,484 € | 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 29,947 € - 37,4267 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Filettatura interna
|
Zinco pressofuso
|
||
| 7,9175 € - 8,7881 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide caricata con fibra di vetro
|
||
| 17,0713 € - 19,9003 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
|
||
| 6,6048 € - 7,3234 € | 237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filettatura interna
|
Poliammide caricata con fibra di vetro
|
||
| 11,4776 € - 13,7771 € | 385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filettatura interna
|
Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro