Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32,9405 € - 81,5978 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Foro per vite
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
18,4935 € - 18,4935 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
18,4935 € - 18,4935 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
18,4935 € - 18,4935 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
15,5486 € - 15,5486 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
22,0808 € - 54,7266 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Foro per vite
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
26,8617 € - 66,5367 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Foro per vite
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
27,1657 € - 67,3201 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Foro per vite
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
33,9226 € - 84,0051 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Foro per vite
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
21,8873 € - 54,2043 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Foro per vite
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
21,763 € - 53,9141 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Foro per vite
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
22,288 € - 55,2489 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Foro per vite
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
27,1657 € - 67,3201 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Foro per vite
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
2,9471 € - 2,9471 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
29,4914 € - 36,8609 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Foro per vite
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
32,6072 € - 40,7624 € | Richiedi il lead time qui |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Foro per vite
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
26,157 € - 32,7066 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Foro per vite
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
33,2317 € - 82,3511 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Foro per vite
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
33,712 € - 83,2797 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Foro per vite
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
22,744 € - 56,3516 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Foro per vite
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare