Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6002 € - 3,6002 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,7899 € - 4,7899 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
55,0485 € - 55,0485 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
11,6774 € - 11,6774 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
25,9557 € - 32,4717 € | Richiedi il lead time qui |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Foro per vite
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
50,6771 € - 50,6771 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Filettatura interna
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
4,7273 € - 4,7273 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
29,3958 € - 29,3958 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
4,8212 € - 4,8212 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
5,103 € - 5,103 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
4,1011 € - 4,1011 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
18,8992 € - 18,8992 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
18,8992 € - 18,8992 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
6,6683 € - 6,6683 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
4,9777 € - 4,9777 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,6002 € - 3,6002 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
66,1211 € - 66,1211 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
4,1638 € - 4,1638 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
28,4619 € - 35,5739 € | Richiedi il lead time qui |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Foro per vite
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,009 € - 5,009 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare