Menu Ricerca

Leve a camma - Perno filettato

Disponibile

Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
209 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro corpo Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
7,2128 € - 8,0143 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
15.0 mm
Threaded Stud
37.0 mm
32,6893 € - 40,8651 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
21,763 € - 53,9141 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
19.0 mm
Foro per vite
63.0 mm
26,8617 € - 66,5367 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
33,712 € - 83,2797 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
21,9426 € - 27,4282 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
Foro per vite
63.0 mm
26,2814 € - 65,0858 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
33,6462 € - 42,0336 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
26.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
33,2317 € - 82,3511 € Richiedi il lead time qui
M10
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
8,5255 € - 9,4928 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
18.5 mm
Prigioniero filettato
45.0 mm
6,6048 € - 7,3234 € 1222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
Threaded Stud
28.0 mm
30,4668 € - 38,1072 € Richiedi il lead time qui
M8 X 1.25
27.0 mm
Foro per vite
58.5 mm
29,4914 € - 36,8609 € Richiedi il lead time qui
M6 X 1.0
18.0 mm
Foro per vite
62.0 mm
8,5255 € - 9,4928 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
18.5 mm
Prigioniero filettato
45.0 mm
32,9963 € - 81,7443 € Richiedi il lead time qui
M10
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
6,6048 € - 7,3234 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
Threaded Stud
28.0 mm
27,622 € - 34,5037 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 X 1.0
18.0 mm
Foro per vite
52.0 mm
33,1637 € - 82,1252 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
21,832 € - 54,1173 € Richiedi il lead time qui
M5
19.0 mm
Foro per vite
63.0 mm
30,4668 € - 38,1072 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
27.0 mm
Foro per vite
58.5 mm
  • di 11
Leva di blocco Prigioniero filettato M8 15.0 mm Nero

10279250

Fascia di prezzo
8,0143 € - 7,2128 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    15.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 20.0 mm Nero

10195383

Fascia di prezzo
40,8651 € - 32,6893 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 16.0 mm Nero

10195543

Fascia di prezzo
53,9141 € - 21,763 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 50.0 mm Nero

10195673

Fascia di prezzo
66,5367 € - 26,8617 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 50.0 mm Nero

10195437

Fascia di prezzo
83,2797 € - 33,712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M5 30.0 mm Nero

10195499

Fascia di prezzo
27,4282 € - 21,9426 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    16.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 30.0 mm Nero

10195642

Fascia di prezzo
65,0858 € - 26,2814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma 116.0 mm Prigioniero filettato M10 45.0 mm Nero

10195352

Fascia di prezzo
42,0336 € - 33,6462 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    26.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M10 40.0 mm Nero

10195345

Fascia di prezzo
82,3511 € - 33,2317 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M10 40.0 mm Nero

10279335

Fascia di prezzo
9,4928 € - 8,5255 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    18.5 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M6 20.0 mm Nero

10279229

Fascia di prezzo
7,3234 € - 6,6048 €

Livelli di giacenza
1222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    12.0 mm
  • Altezza totale
    28.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Fascia di prezzo
38,1072 € - 30,4668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    27.0 mm
  • Altezza totale
    58.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Fascia di prezzo
36,8609 € - 29,4914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    62.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M10 30.0 mm Nero

10279328

Fascia di prezzo
9,4928 € - 8,5255 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    18.5 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M10 30.0 mm Nero

10195321

Fascia di prezzo
81,7443 € - 32,9963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M6 10.0 mm Nero

10279212

Fascia di prezzo
7,3234 € - 6,6048 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    12.0 mm
  • Altezza totale
    28.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Fascia di prezzo
34,5037 € - 27,622 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    52.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 35.0 mm Nero

10195413

Fascia di prezzo
82,1252 € - 33,1637 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M5 20.0 mm Nero

10195475

Fascia di prezzo
54,1173 € - 21,832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Fascia di prezzo
38,1072 € - 30,4668 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    27.0 mm
  • Altezza totale
    58.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm