Menu Ricerca

Leve a camma - Perno filettato

Disponibile

Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
209 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro corpo Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
8,6719 € - 8,6719 € Richiedi il lead time qui
M12
26.0 mm
Threaded Stud
64.5 mm
30,8094 € - 30,8094 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Threaded Stud
56.0 mm
12,554 € - 12,554 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0 mm
Threaded Stud
64.5 mm
25,6265 € - 25,6265 € Richiedi il lead time qui
M14
23.0 mm
Filettatura interna
56.0 mm
18,1008 € - 18,1008 € Richiedi il lead time qui
M12
32.0 mm
Threaded Stud
41.5 mm
7,2631 € - 7,2631 € Richiedi il lead time qui
M8
19.0 mm
Threaded Stud
43.0 mm
25,6265 € - 25,6265 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Filettatura interna
56.0 mm
5,103 € - 5,103 € Richiedi il lead time qui
M10
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
29,9063 € - 29,9063 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Threaded Stud
56.0 mm
  • di 11
Cam Lever 108.0 mm Vite filettata M12 50.0 mm GF PA Nero

10519400

Fascia di prezzo
8,6719 € - 8,6719 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    26.0 mm
  • Altezza totale
    64.5 mm
Leva di blocco Filettato maschio M12 Nero

10380543

Fascia di prezzo
30,8094 € - 30,8094 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    23.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Vite filettata M16 70.0 mm GF PA Nero

10519448

Fascia di prezzo
12,554 € - 12,554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    26.0 mm
  • Altezza totale
    64.5 mm
Leva di blocco 145.0 mm Filettato femmina M14 Nero

10382516

Fascia di prezzo
25,6265 € - 25,6265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Filettatura interna
  • Diametro corpo
    23.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M12 Nero

10357354

Fascia di prezzo
18,1008 € - 18,1008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    32.0 mm
Leva di blocco 72.5 mm Vite filettata M8 25.0 mm GF PA Nero

10519646

Fascia di prezzo
7,2631 € - 7,2631 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva di blocco 145.0 mm Filettato femmina M12 Nero

10382462

Fascia di prezzo
25,6265 € - 25,6265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Filettatura interna
  • Diametro corpo
    23.0 mm
Leva di blocco Vite filettata M10 35.0 mm GF PA Nero

10519264

Fascia di prezzo
5,103 € - 5,103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M12 Nero

10372838

Fascia di prezzo
29,9063 € - 29,9063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    23.0 mm