Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9151 € - 4,9151 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 35,8614 € - 35,8614 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 25,9557 € - 32,4717 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montaggio a vite
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 18,5982 € - 18,5982 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 5,1969 € - 5,1969 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 16,5171 € - 16,5171 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura interna
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 3,6002 € - 3,6002 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 66,1211 € - 66,1211 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 4,1011 € - 4,1011 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 18,8992 € - 18,8992 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 6,8248 € - 6,8248 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 4,1638 € - 4,1638 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 62,1816 € - 62,1816 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 18,5982 € - 18,5982 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 3,6002 € - 3,6002 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 34,919 € - 34,919 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 16,5171 € - 16,5171 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura interna
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 3,5689 € - 3,5689 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,2908 € - 5,2908 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 37,1964 € - 37,1964 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare