Menu Ricerca

Leve a camma - Perno filettato

Disponibile

Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
209 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro corpo Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
21,9426 € - 27,4282 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
Foro per vite
63.0 mm
33,6462 € - 42,0336 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
26.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
30,4668 € - 38,1072 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
27.0 mm
Foro per vite
58.5 mm
26,0465 € - 64,4764 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
26,6821 € - 66,1304 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
26,157 € - 64,7956 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
16,1504 € - 20,2079 € Richiedi il lead time qui
M6
21.0 mm
Foro per vite
84.5 mm
33,712 € - 83,2797 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
22,288 € - 55,2489 € Richiedi il lead time qui
M6
19.0 mm
Foro per vite
63.0 mm
27,622 € - 34,5037 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 X 1.0
18.0 mm
Foro per vite
52.0 mm
26,5577 € - 65,7532 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
27,1657 € - 67,3201 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
32,9405 € - 81,5978 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
21,8873 € - 27,3591 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
19.0 mm
Foro per vite
63.0 mm
26,6821 € - 66,1304 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
26,8617 € - 33,591 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
21,9426 € - 27,4282 € Richiedi il lead time qui
M6
19.0 mm
Foro per vite
63.0 mm
6,6739 € - 7,4201 € Richiedi il lead time qui
M6
12.0 mm
Threaded Stud
28.0 mm
13,9131 € - 16,2155 € Richiedi il lead time qui
M6
18.0 mm
Foro per vite
43.0 mm
32,375 € - 80,1748 € Richiedi il lead time qui
M10
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
  • di 11
Leva a camma Prigioniero filettato M5 30.0 mm Nero

10195499

Fascia di prezzo
27,4282 € - 21,9426 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    16.0 mm
Leva a camma 116.0 mm Prigioniero filettato M10 45.0 mm Nero

10195352

Fascia di prezzo
42,0336 € - 33,6462 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    26.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Fascia di prezzo
38,1072 € - 30,4668 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    27.0 mm
  • Altezza totale
    58.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 20.0 mm Nero

10195628

Fascia di prezzo
64,4764 € - 26,0465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 40.0 mm Nero

10195741

Fascia di prezzo
66,1304 € - 26,6821 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 25.0 mm Nero

10195635

Fascia di prezzo
64,7956 € - 26,157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Screw Mount M6 50.0 mm Nero

10636220

Fascia di prezzo
20,2079 € - 16,1504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    21.0 mm
  • Altezza totale
    84.5 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 50.0 mm Nero

10195437

Fascia di prezzo
83,2797 € - 33,712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 40.0 mm Nero

10195598

Fascia di prezzo
55,2489 € - 22,288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Fascia di prezzo
34,5037 € - 27,622 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    52.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 35.0 mm Nero

10195659

Fascia di prezzo
65,7532 € - 26,5577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 60.0 mm Nero

10195680

Fascia di prezzo
67,3201 € - 27,1657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 25.0 mm Nero

10195390

Fascia di prezzo
81,5978 € - 32,9405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M5 25.0 mm Nero

10195482

Fascia di prezzo
27,3591 € - 21,8873 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 40.0 mm Nero

10195666

Fascia di prezzo
66,1304 € - 26,6821 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 50.0 mm Nero

10195758

Fascia di prezzo
33,591 € - 26,8617 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 30.0 mm Nero

10195574

Fascia di prezzo
27,4282 € - 21,9426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M6 30.0 mm Nero

10279236

Fascia di prezzo
7,4201 € - 6,6739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    12.0 mm
  • Altezza totale
    28.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 25.0 mm Nero

10190678

Fascia di prezzo
16,2155 € - 13,9131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M10 20.0 mm Nero

10195307

Fascia di prezzo
80,1748 € - 32,375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm