Menu Ricerca

Leve a camma - Perno filettato

Disponibile

Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
209 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro corpo Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
5,416 € - 5,416 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
9,7051 € - 9,7051 € Richiedi il lead time qui
M8
19.0 mm
Threaded Stud
43.0 mm
11,6148 € - 11,6148 € Richiedi il lead time qui
M8
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
4,7899 € - 4,7899 € Richiedi il lead time qui
M8
23.0 mm
Prigioniero filettato
54.0 mm
5,7291 € - 5,7291 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
29,9063 € - 29,9063 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Threaded Stud
56.0 mm
5,103 € - 5,103 € Richiedi il lead time qui
M10
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
25,6265 € - 25,6265 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Filettatura interna
56.0 mm
5,1969 € - 5,1969 € Richiedi il lead time qui
M6
16.0 mm
Threaded Stud
32.5 mm
16,5171 € - 16,5171 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0 mm
Filettatura interna
41.5 mm
18,5982 € - 18,5982 € Richiedi il lead time qui
M10
16.0 mm
Threaded Stud
41.5 mm
4,2577 € - 4,2577 € Richiedi il lead time qui
M6
15.0 mm
Prigioniero filettato
43.0 mm
33,1521 € - 33,1521 € Richiedi il lead time qui
M12
32.0 mm
Threaded Stud
41.5 mm
4,5081 € - 4,5081 € Richiedi il lead time qui
M8
19.0 mm
Prigioniero filettato
43.0 mm
4,1638 € - 4,1638 € Richiedi il lead time qui
M6
19.0 mm
Prigioniero filettato
43.0 mm
55,0485 € - 55,0485 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Threaded Stud
56.0 mm
6,0109 € - 6,0109 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
30,5738 € - 30,5738 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0 mm
Filettatura interna
41.5 mm
5,6039 € - 5,6039 € Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
25,9557 € - 32,4717 € Richiedi il lead time qui
M6 X 1.0
18.0 mm
Foro per vite
22.0 mm
  • di 11
Leva di blocco Vite filettata M12 20.0 mm GF PA Nero

10519318

Fascia di prezzo
5,416 € - 5,416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco 72.5 mm Vite filettata M8 60.0 mm GF PA Nero

10519691

Fascia di prezzo
9,7051 € - 9,7051 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva di blocco 89.5 mm Vite filettata M8 70.0 mm GF PA Nero

10519721

Fascia di prezzo
11,6148 € - 11,6148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco 89.5 mm Vite filettata M8 40.0 mm GF PA Nero

10519196

Fascia di prezzo
4,7899 € - 4,7899 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco Vite filettata M12 60.0 mm GF PA Nero

10519370

Fascia di prezzo
5,7291 € - 5,7291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M12 Nero

10372838

Fascia di prezzo
29,9063 € - 29,9063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    23.0 mm
Leva di blocco Vite filettata M10 35.0 mm GF PA Nero

10519264

Fascia di prezzo
5,103 € - 5,103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco 145.0 mm Filettato femmina M12 Nero

10382462

Fascia di prezzo
25,6265 € - 25,6265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Filettatura interna
  • Diametro corpo
    23.0 mm
Leva di blocco 52.0 mm Vite filettata M6 30.0 mm GF PA Nero

10519585

Fascia di prezzo
5,1969 € - 5,1969 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    16.0 mm
  • Altezza totale
    32.5 mm
Leva di blocco 120.0 mm Filettato femmina M12 Nero

10357408

Fascia di prezzo
16,5171 € - 16,5171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Filettatura interna
  • Diametro corpo
    16.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M10 Nero

10354568

Fascia di prezzo
18,5982 € - 18,5982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    16.0 mm
Leva di blocco 72.5 mm Vite filettata M6 20.0 mm GF PA Nero

10519097

Fascia di prezzo
4,2577 € - 4,2577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    15.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M12 Nero

10342916

Fascia di prezzo
33,1521 € - 33,1521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    32.0 mm
Leva di blocco 72.5 mm Vite filettata M8 60.0 mm GF PA Nero

10519165

Fascia di prezzo
4,5081 € - 4,5081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva di blocco 72.5 mm Vite filettata M6 16.0 mm GF PA Nero

10519080

Fascia di prezzo
4,1638 € - 4,1638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M12 Nero

10342978

Fascia di prezzo
55,0485 € - 55,0485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    23.0 mm
Leva di blocco 89.5 mm Vite filettata M12 80.0 mm GF PA Nero

10519387

Fascia di prezzo
6,0109 € - 6,0109 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco 120.0 mm Filettato femmina M12 Nero

10342954

Fascia di prezzo
30,5738 € - 30,5738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Filettatura interna
  • Diametro corpo
    16.0 mm
Leva di blocco Vite filettata M12 40.0 mm GF PA Nero

10519356

Fascia di prezzo
5,6039 € - 5,6039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva a camma Foro per vite M6 x 1.0 Naturale

10159248

Fascia di prezzo
32,4717 € - 25,9557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm