Menu Ricerca

Leva del cambio 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acciaio

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter steel shaft with M8 x 1.25 threads for use on machinery or similar applications.
Codice articolo Essentra :

10322147

Codice articolo precedente:

WGL-175

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 19,1203 €
5 - 9 16,7722 €
10 - 19 14,9378 €
20 + 13,8553 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,12 €

1 x 19,1203 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 136.0 mm
Diametro albero 10.0 mm
Dimensioni filettatura M8 x 1.25
Materiale albero Acciaio
Lunghezza manopola 50.0 mm
Larghezza manopola 20.3 mm
Lunghezza filetto 11.0 mm
Colore Nero
Stile maniglia Maniglia rotonda
Materiale inserto Ottone
Materiale manopola Plastica
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci