10195130
1220677
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Acciaio passivato azzurro |
| Stile maniglia | Braccio angolato |
| Tipo di montaggio | Inserto filettato |
| Diametro base | 1.26 in |
| Diametro base | 32.0 mm |
| Altezza base | 0.984 in |
| Altezza base | 25.0 mm |
| Altezza totale | 2.303 in |
| Altezza totale | 58.5 mm |
| Lunghezza filetto | 0.984 in |
| Lunghezza filetto | 25.0 mm |
| Lunghezza maniglia | 4.685 in |
| Lunghezza maniglia | 119.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M16 |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare